België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104606
Volledige bestelcode: 872016959093900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product