België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Zwart

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104595
Volledige bestelcode: 872016959083000
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
Localized commercial leaflet 910505104595 nl_BE pdf 322.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104595_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Revit-bestand
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 910505104595 ZIP
DIAlux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB