België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Smalle bundel, Wit

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Smalle bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104594
Volledige bestelcode: 872016959082300
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
Localized commercial leaflet 910505104594 nl_BE pdf 328.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104594_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104594_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 IES
Revit-bestand
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 910505104594 ZIP
DIAlux
ULD File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB