België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8720169590342
Volledige bestelcode: 872016959034200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104538 nl_BE pdf 345.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104538_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104538_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 IES
Revit-bestand
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 910505104538 ZIP
DIAlux
ULD File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 LDT