België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505104535
Volledige bestelcode: 872016959031100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104535 nl_BE pdf 288.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104535_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104535_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 IES
Revit-bestand
ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 910505104535 ZIP
DIAlux
ULD File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 LDT