Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart
ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402
Productomschrijving
Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar