België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Grijs

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Productomschrijving

Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104526
Volledige bestelcode: 872016959022900
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
Localized commercial leaflet 910505104526 nl_BE pdf 242.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104526_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Revit-bestand
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 910505104526 ZIP
DIAlux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT