België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit

SM504T 80S/830 WIA A20 WH

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 8000 lm, 57 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169014176
Volledige bestelcode: 872016901417600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102397 nl_BE pdf 406.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102397_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102397_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH IES
Revit-bestand
SM504T 80S/830 WIA A20 WH 910505102397 ZIP
DIAlux
ULD File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH LDT