België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, Zilver

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zilver, Voedingsunit (aan/uit), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169012417
Volledige bestelcode: 872016901241700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102222 nl_BE pdf 294.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102222_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102222_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU WB SI IES
Revit-bestand
SM504T 90S/840 PSU WB SI 910505102222 ZIP
DIAlux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU WB SI LDT