Philips Nooduitgangsbord DALI

Zelfstandig nooduitgangsbord met DALI-interface en een autonomie van 3 uur

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuw DALI-noodverlichtingsnooduitgangsbord waarmee gebouwbeheerders de noodverlichting kunnen bedienen, monitoren en testen en compliance-rapporten kunnen opstellen via diverse DALI-dashboards.

Voordelen

  • Controle, beheer en monitoring van al uw verlichtingsbehoeften in één eenvoudige oplossing

  • Een plattegrondweergave voor zowel algemene als noodverlichting die het in gebruik nemen en het oplossen van problemen eenvoudiger maakt.

Kenmerken

  • DALI-2 Part 202-conformiteit: omvat LED-drivers die gecertificeerd zijn volgens DALI-2 Part 202, waardoor interoperabiliteit tussen noodverlichtingscomponenten en andere DALI-gestuurde armaturen wordt gegarandeerd.

  • Testen en monitoring: omvat functies voor het uitvoeren van tests en het monitoren van systeemstatus, zodat de noodverlichting operationeel en gereed voor gebruik is.

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Scholen
  • Luchthavens
  • Gemeentelijke gebouwen

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij heeft een standaardgarantie van 5 jaar, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Nooduitgangsbord DALI nl_BE pdf 569.2 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 9.3 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Nooduitgangsbord DALI
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Nooduitgangsbord DALI
Meerdere materialen - Software Plugins