Philips Nooduitgangsbord DALI, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH

Nieuw

Productomschrijving

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 270 lm, 5 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880429
Volledige bestelcode: 871951488042900

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483621 nl_BE pdf 267.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency ExitSign DALI with spots,mounting instructions pdf 3.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483621_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483621_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH ies 126.8 kB