Philips Nooduitgangsbord DALI, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH

Nieuw

Productomschrijving

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 120 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880412
Volledige bestelcode: 871951488041200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483620 nl_BE pdf 266.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency ExitSign DALI,mounting instructions pdf 4.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483620_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483620_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH ies 30.9 kB