Philips Noodarmatuur DALI

Zelfstandige 3-uurs noodverlichtingsbulkhead met DALI-interface

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De nieuwe DALI-noodverlichtingsbulkhead stelt gebouwbeheerders in staat om noodverlichting te beheren, monitoren en testen en compliancerapporten te genereren via diverse DALI-dashboards.

Voordelen

  • Controle, beheer en monitoring van al uw verlichtingsbehoeften in één eenvoudige oplossing.

  • Een plattegrondweergave voor zowel algemene als noodverlichting die het inbedrijfstellen en het oplossen van problemen eenvoudiger maakt.

Kenmerken

  • DALI-2 Part 202-conformiteit: omvat LED-drivers die gecertificeerd zijn volgens DALI-2 Part 202, wat interoperabiliteit tussen noodverlichtingscomponenten en andere DALI-gestuurde armaturen garandeert.

  • Testen en Monitoring: omvat functies voor het uitvoeren van tests en het monitoren van systeemstatus, zodat de noodverlichting operationeel en gebruiksklaar is.

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Kantoor
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Productie
  • Trottoirs

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt geleverd met een standaardgarantie van 5 jaar, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Noodarmatuur DALI nl_BE pdf 463.8 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 6.0 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Noodarmatuur DALI
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Noodarmatuur DALI
Meerdere materialen - Software Plugins