Philips Noodarmatuur DALI, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELD3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65

Nieuw

Productomschrijving

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 220 lm, 5 W, 120 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880382
Volledige bestelcode: 871951488038200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65 txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483617 nl_BE pdf 265.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency Bulkhead DALI,mounting instructions pdf 8.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483617_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483617_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB