Philips Noodarmatuur DALI, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELD3h, Niet gehandhaafd

EM254C HO BKD 7S NM3 ELD IP65

Nieuw

Productomschrijving

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 700 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880399
Volledige bestelcode: 871951488039900

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM254C HO BKD 7S NM3 ELD IP65 txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483618 nl_BE pdf 265.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency Bulkhead HO DALI, mounting instructions pdf 7.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483618_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483618_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB