Philips Nood-oppervlaktegemonteerde downlight DALI

Zelfstandige opbouw noodverlichtingsdownlight met DALI-interface en autonomie van 3 uur

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe DALI noodverlichting op het oppervlak waarmee gebouwbeheerders de noodverlichting kunnen bedienen, monitoren en testen en compliance-rapporten kunnen opstellen via diverse DALI-dashboards.

Voordelen

  • Controle, beheer en monitoring van al uw verlichtingsbehoeften in één eenvoudige oplossing

  • Een plattegrondweergave voor zowel algemene als noodverlichting die het ingebruiknemen en probleemoplossing eenvoudiger maakt.

Kenmerken

  • DALI-2 Part 202-conformiteit: omvat LED-drivers gecertificeerd volgens DALI-2 Part 202, wat interoperabiliteit tussen noodverlichtingscomponenten en andere DALI-gestuurde armaturen waarborgt

  • Testen en bewaking: omvat functies voor het uitvoeren van tests en het bewaken van de systeemstatus, zodat de noodverlichting operationeel en gereed voor gebruik is.

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt geleverd met een standaard 5-jaar garantie, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Nood-oppervlaktegemonteerde downlight DALI nl_BE pdf 421.3 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 4.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Nood-oppervlaktegemonteerde downlight DALI
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Nood-oppervlaktegemonteerde downlight DALI
Meerdere materialen - Software Plugins