Philips Nood-oppervlaktegemonteerde downlight DALI, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Niet gehandhaafd

EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40

Nieuw

Productomschrijving

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 415 lm, 4 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880368
Volledige bestelcode: 871951488036800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483615 nl_BE pdf 245.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency Surface Mounted Downlight DALI,mounting instructionst pdf 5.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483615_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483615_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 zip 58.0 kB