Philips Nood-oppervlaktegemonteerde downlight DALI, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Niet gehandhaafd

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELD IP40

Nieuw

Productomschrijving

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 675 lm, 5 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880375
Volledige bestelcode: 871951488037500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELD IP40 txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483616 nl_BE pdf 246.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency Surface Mounted Downlight HO DALI,mounting instructions pdf 5.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483616_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483616_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELD IP40 zip 64.3 kB