Philips Bulkhead voor noodverlichting

Bulkhead, zelfstandig, voldoet aan de eisen voor 3-uurs noodverlichting

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De bulkheads EM153C en EM154C voor noodverlichting bieden een eenvoudige oplossing voor zelfstandige noodverlichting, met een gehandhaafde/niet-gehandhaafde modus die de klant de keuzevrijheid biedt. De lithium-ionbatterij (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van producten op nikkelbasis. De batterij gaat bijvoorbeeld langer mee, ontlaadt beter, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan worden gerecycled.

Voordelen

  • Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.

  • De accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.

Kenmerken

  • Gehandhaafde en niet gehandhaafde noodverlichting

  • 3 uur noodverlichting

Toepassingen

  • Uitgangs- en noodverlichting
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Productie

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Bulkhead voor noodverlichting nl_BE pdf 336.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Bulkhead voor noodverlichting
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Bulkhead voor noodverlichting
Meerdere materialen - Software Plugins
Familie IES-collectie
Photometrics files Emergency Bulkhead zip 5.9 kB