Philips Bulkhead voor noodverlichting, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Productomschrijving

351x111 mm; H63 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Geribbeld, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8718699798949
Volledige bestelcode: 871869979894900

Specificaties

Type lichtbron
-
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483509 nl_BE pdf 207.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483509_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483509_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 ies 9.6 kB