Philips Bulkhead voor noodverlichting, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Niet gehandhaafd

EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Productomschrijving

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Geribbeld, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8718699798970
Volledige bestelcode: 871869979897000

Specificaties

Type lichtbron
-
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483512 nl_BE pdf 223.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483512_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483512_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65 ies 1.5 kB