België - Nederlands

Philips Bulkhead voor noodverlichting, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65

Productomschrijving

351x111 mm; H63 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Geribbeld, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 912401483510
Volledige bestelcode: 871869979895600

Specificaties

Type lichtbron
-
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483510 nl_BE pdf 207.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483510_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483510_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65 ies 9.6 kB