België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, Zilver

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zilver, Voedingsunit (aan/uit), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102222
Volledige bestelcode: 872016901241700