Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Productomschrijving

Trunking light unit, L1517 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Drielaags spuitlak, Voedingsunit met DALI-interface, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 8720169440586
Volledige bestelcode: 871951477301100
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
Localized commercial leaflet 910925869512 nl_BE pdf 282.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925869512_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925869512_EU
Meerdere materialen - Visuals