Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Smalle bundel, Wit, IP20

LL515S 80S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK

Productomschrijving

Trunking light unit, L1517 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Drielaags spuitlak, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 8720169905146
Volledige bestelcode: 872016947172600

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925869843 nl_BE pdf 223.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos universal Installation panel pdf 871.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925869843_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925869843_EU
Meerdere materialen - Visuals