Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 24 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Zeer brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH

Productomschrijving

Trunking light unit, 1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 4000 lm, 24 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Zeer brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169956735
Volledige bestelcode: 872016995673500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925871022 nl_BE pdf 390.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925871022_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925871022_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH IES
Revit-bestand
LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH 910925871022 ZIP
DIAlux
ULD File - LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH LDT