België - Nederlands

Philips Maxos Unify

Nieuwe standaard in draagprofielen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulair LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerpvrijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

Voordelen

  • Efficiënte retrofitoplossing voor Maxos en TTX400 systemen. Vervang bestaande Maxos- of TTX400-elektrische units moeiteloos door UE (UltraEfficient) oplossingen, met een rendement tot 200 lm/W

  • Upgraden naar Interact-systemen voor verdere energiereductie en centrale aansturing via draadloze connectiviteit en geïntegreerde sensoren

Kenmerken

  • Lengtes van 1,5 m en 2,25 m, opgebouwd uit modulaire componenten voor maximale flexibiliteit

  • Zeer hoge rendement tot 200 lm/W in de UltraEfficient range

Toepassingen

  • Magazijnen
  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Productie

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Maxos Unify nl_BE pdf 411.5 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Maxos Unify
Meerdere materialen
Revit-bestand
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Maxos Unify
Meerdere materialen

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB
Milieuproductverklaring
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB