Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP54
LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE
Productomschrijving
Trunking light unit, L2395 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar