Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Zilver, IP20

LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Zilver, Voedingsunit met DALI-interface, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169888937
Volledige bestelcode: 872016988893700

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870802 nl_BE pdf 220.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE IES
Revit-bestand
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE 910925870802 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE LDT