België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Zwart, IP20

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Zwart, Voedingsunit met DALI-interface, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169888920
Volledige bestelcode: 872016988892000

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870801 nl_BE pdf 222.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870801_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870801_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE IES
Revit-bestand
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE 910925870801 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE LDT