Productomschrijving
Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig