België - Nederlands

Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK

Productomschrijving

In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Staal, Zwart, Enkellaags poedercoating, Beugel, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Zeer brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169630307
Volledige bestelcode: 872016963030700

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105765 nl_BE pdf 627.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105765_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105765_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK ies 47.4 kB