Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1145x21 mm; H46 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), ELP3h
RC710B 34S/840 PSD ELP3 W5 L120 BK
Productomschrijving
In between ceiling lamellas, 1145x21 mm; H46 mm, Staal, Zwart, Enkellaags poedercoating, Beugel, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Zeer brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar