België - Nederlands

Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 19 W, 589x21 mm; H44 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), ELP3h

RC710B 17S/840 PSD ELP3 W5 L60 BK

Productomschrijving

In between ceiling lamellas, 589x21 mm; H44 mm, Staal, Zwart, Enkellaags poedercoating, Beugel, Voedingsunit met DALI-interface, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Zeer brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8720169630284
Volledige bestelcode: 872016963028400

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105763 nl_BE pdf 280.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105763_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105763_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC710B 17S/840 PSD ELP3 W5 L60 BK ies 47.4 kB