België - Nederlands

Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 61 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 2X34S/830 PSED W5 L120 BK

Productomschrijving

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Staal, Zwart, Enkellaags poedercoating, Beugel, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 3400 lm, 61 W, 56 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Zeer brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169630215
Volledige bestelcode: 872016963021500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105756 nl_BE pdf 292.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105756_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105756_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC710B 2X34S/830 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB