Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 575x21 mm; H41 mm, 1700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 17S/830 PSED W5 L60 BK
Productomschrijving
In between ceiling lamellas, 575x21 mm; H41 mm, Staal, Zwart, Enkellaags poedercoating, Beugel, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Zeer brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar