Philips TrueSlim gen2, 20 W, L900 mm, 2400 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19
RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3
Nieuw
Productomschrijving
L900 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit, 2400 lm, 20 W, 138 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar