Philips TrueSlim gen2

Duurzaam slank LED-armatuur voor lamellenplafonds

Nieuw
Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
8721103397317
RC720S 1D-2L L600 17S/830 MICB PSD D5CW5
RC720S 1D-2L L600 17S/830 MICB PSD D5CW5
8721103397324
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
8721103397331
RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5
RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5
8721103397348
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
8721103397379
RC720S 1D-2L L600 17S/840 MICB PSD D5CW5
RC720S 1D-2L L600 17S/840 MICB PSD D5CW5
8721103397386

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij het interieur van de ruimte die ze verbeteren. TrueSlim gen2 is een oplossing die voldoet aan de flexibiliteitseisen voor plafondintegratie, geschikt voor Interalu- en Haufe-plafondtypes. Ontwerpers en plafondbouwers hebben behoefte aan energiebesparende armaturen die de juiste hoeveelheid licht geven en in een plafond met specifieke afmetingen passen. Het voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor verlichting, maar TrueSlim gen2 is ook geclassificeerd als UGR<19, wat betekent dat het aan alle kantoornormen voldoet. De armaturen uit deze serie zijn leverbaar in verschillende lengtes, kleurtemperaturen en lichtopbrengsten. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueSlim gen2-armaturen zijn ook duurzaam, met een hoge efficiëntie, een lange levensduur en de mogelijkheid om te upgraden naar draadloze connectiviteit en besturing.

Voordelen

  • Naadloze integratie in lamellenplafonds

  • Verlichting voldoet aan kantoornormen

Kenmerken

  • Uniforme verlichting met uitstekende verblindingsbeheersing (UGR<19)

  • Geoptimaliseerde optiek voor optimale uniformiteit in kantoorruimtes.

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Onderwijs

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TrueSlim gen2 nl_BE pdf 455.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TrueSlim gen2
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-TrueSlim gen2
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L1500 EPD pdf 562.4 kB
Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L900 EPD pdf 569.8 kB
Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 556.3 kB
Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L300 EPD pdf 563.2 kB
Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB