Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5

Nieuw

Productomschrijving

2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 51 W, 133 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8721103397409
Volledige bestelcode: 872110339740900

Specificaties

Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106874 nl_BE pdf 292.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106874_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106874_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 IES
Revit-bestand
RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 910505106874 ZIP
DIAlux
ULD File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB