Philips TrueLine Interalu, 28 W, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b)

RC536B 40S/940SRD W5L117KLIMA U4W3-M/FBK

Productomschrijving

Interalu Klima ceiling version, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169627888
Volledige bestelcode: 872016962788800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC536B 40S/940SRD W5L117KLIMA U4W3-M/FBK txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105740 nl_BE pdf 652.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105740_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105740_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC536B 40S/940SRD W5L117KLIMA U4W3-M/FBK ies 8.5 kB