Philips TrueLine Interalu

TrueLine Interalu: Echt duurzaam licht voor speciaal plafond

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichtlijn met elegante afmetingen en hoge lichtniveaus die een maximale ontwerpvrijheid bieden. Philips TrueLine is een flexibele, lineaire armatuur voor kantoren, die een uitstekende kwaliteit combineert met compatibiliteit met toekomstige upgrades. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen waarmee ze energie kunnen besparen en die tegelijk het juiste lichtniveau leveren. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor opbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoornormen (OC). Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en lichtopbrengsten. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 140 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

Voordelen

  • Verlichting voldoet aan kantoornormen

  • Klaar voor de toekomst, schaalbare mogelijkheden voor smart offices

Kenmerken

  • Zeer uniforme verlichting met uitstekende verblindingsregeling (UGR<19L65<3000 cd/m2)

  • Eersteklas rendement tot 140 lm/W

Toepassingen

  • Kantoren
  • Winkels

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TrueLine Interalu nl_BE pdf 593.3 kB
Installatie-instructies
TrueLine Interalu Installation instruction pdf 10.8 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TrueLine Interalu
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-TrueLine Interalu
Meerdere materialen - Software Plugins