Philips TrueLine Interalu, 18.5 W, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b)

RC536B 20S/930 SRD W5L61SAPP U4W3-M/F BK

Productomschrijving

Interalu SAPP ceiling version, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 2000 lm, 18.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169627871
Volledige bestelcode: 872016962787100

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC536B 20S/930 SRD W5L61SAPP U4W3-M/F BK txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105739 nl_BE pdf 648.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105739_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105739_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC536B 20S/930 SRD W5L61SAPP U4W3-M/F BK ies 8.5 kB