Philips TrueLine Interalu, 18.5 W, 570x50 mm, KLIMA, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)
RC536B 20S/930 PSD W5L57 KLIMA W5-M/F BK
Productomschrijving
570x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 2000 lm, 18.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Garantieperiode
- 5 jaar