België - Nederlands

Philips TrueLine Interalu, 29 W, 1130x50 mm, KLIMA, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)

RC536B 40S/940 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK

Productomschrijving

1130x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169622470
Volledige bestelcode: 872016962247000

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC536B 40S/940 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK txt 4.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105529 nl_BE pdf 274.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueLine Interalu Installation instruction pdf 10.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105529_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105529_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC536B 40S/940 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK ies 8.5 kB