Philips PowerBalance inbouw HC
Efficiënt en comfortabel armatuur ontworpen voor operatiekamers
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 5.500 | 4000 | 44 | 22 | |||
134 | 7.000 | 4000 | 52 | 22 | |||
75 | 4.000 | 4000 | 51 | 22 | |||
134 | 7.000 | 4000 | 52 | 22 | |||
134 | 5.900 | 4000 | 44 | 22 | |||
121 | 4.800 | 4000 | 38 | 22 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De efficiënte en comfortabele Philips PowerBalance-familie biedt nu een versie die ontworpen is voor gebruik in operatiekamers. Schakel direct over van hoogwaardig wit licht naar gekleurd licht met aparte bedieningselementen. Met groene en amberkleurige lichtopties levert de Philips PowerBalance HC verlichting die geschikt is voor diverse chirurgische procedures. Het groene licht vermindert schittering en vermoeide ogen en verbetert de zichtbaarheid voor medisch personeel, terwijl het amberkleurige licht helpt om het contrast tussen verschillende soorten weefsels en andere anatomische structuren te verbeteren. Philips PowerBalance HC is eenvoudig te installeren, energiezuinig en compatibel met een reeks chirurgische apparatuur en instrumenten.
Voordelen
Comfortabel, verblindingsvrij licht
Lichtinstellingen geschikt voor verschillende activiteiten
Kenmerken
Verblindingsarme optiek (UGR<19)
4000 K neutraal wit licht met uitstekende kleurweergave (CRI 90)
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.
Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.