België - Nederlands

Philips 51 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

RC470B 40S/940/GN PSD W30L120 VPC

Nieuw

Productomschrijving

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 51 W, 75 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Helder, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910505106591
Volledige bestelcode: 872110339037000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads