Philips 52 W, 600x600 mm, VPC, 7000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC470B 70S/940 PSD PIP W60L60 VPC
Nieuw
Productomschrijving
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 7000 lm, 52 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Helder, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified