Philips 38 W, 1200x300 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC470B 48S/940/AM PSD W30L120 VPC
Nieuw
Productomschrijving
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4800 lm, 38 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Helder, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified