België - Nederlands

Philips CoreLine inbouw gen 4

CoreLine inbouw: eenvoudige installatie, uitstekende verlichting

Producten

Product Vergelijken
148
148
3.400
4.300
5.700
3000
38,5
23
19
148
148
3.400
4.300
5.700
3000
38,5
23
19
157
155
3.600
4.500
6.000
4000
38,5
23
19
157
155
3.600
4.500
6.000
4000
38,5
23
19
157
155
3.600
4.500
6.000
4000
38,5
23
25
157
155
3.600
4.500
6.000
4000
38,5
23
19
145
4.000
3000
27,5
19
156
4.300
4000
27,5
19

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Maak kennis met Philips CoreLine inbouw gen4 - een slanke, moderne en energiezuinige verlichtingsoplossing voor kantoren, het onderwijs en de gezondheidszorg. Met hogere lumenpakketten tot 6800 lm, een verbeterde efficiëntie en levensduur en een eenvoudige installatie met snelle connectoren of Wieland-connectoren maakt Philips CoreLine Inbouw gen4 de Philips belofte waar van innovatieve, gebruiksvriendelijke armaturen van hoge kwaliteit. Onze geavanceerde LED-technologie zorgt ervoor dat CoreLine inbouwverlichting zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief is, zodat je geld bespaart op je energierekeningen en je je CO2-voetafdruk kunt verkleinen. Upgrade de verlichting in je kantoor, onderwijs- of gezondheidszorginstelling vandaag nog met CoreLine inbouwverlichting en geniet van heldere en langdurige verlichting die naadloos aansluit bij elk interieur.

Voordelen

  • Energiezuinig: Onze geavanceerde LED-technologie zorgt ervoor dat CoreLine inbouwarmaturen zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief zijn, zodat u geld bespaart op uw energierekeningen en uw ecologische voetafdruk helpt te verkleinen.

  • Helder en effectief: Met hogere lumenpakketten tot 6800 lm leveren CoreLine inbouwarmaturen heldere en effectieve verlichting voor je huis, kantoor of klaslokaal.

Kenmerken

  • Hogere lumenpakketten tot 6800 lm (ter vervanging van 2 x 58W conventionele lichtbronnen) voor heldere en effectieve verlichting

  • Verbeterde efficiëntie: tot 160 lm/W voor energiebesparende en milieuvriendelijke verlichting

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs

Downloads