Philips CoreLine inbouw gen 4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Microprismatische lens, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige connector, Insteekconnector, 2-polig, SC | Veiligheidskabel, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169764170
Volledige bestelcode: 872016976417099

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401841287 nl_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401841287_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401841287_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Revit-bestand
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC 911401841287 ZIP
DIAlux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB